CSP 34-S-1-01
Varenummer:101208464
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuering fra side
- aktuatorkode 1
- Sensor og aktuator må bestilles separat.
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseCSP 34-S-1-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101208464
EAN (European Article Number)4030661382036
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorPlast
Bruttovekt87g
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
Kodet aktivator1
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator27mm
Bredde på aktivator35mm
Høyde for aktivator97mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.10.2026, 01:29