CSP-E-10SI4SO
Varenummer:103065546

Produktbeskrivelse
- Utvidelse med inntil 18 digitale inn-/utganger
- 2 ekstra signalutganger
- Tilkobling for alle konvensjonelle koblingsanlegg for sikkerhet opp til PL e iht. En ISO 13849-1
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSP-E-10SI4SO
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103065546
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-22-07
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-22-07
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-22-07
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000236
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000236
Tilgjengelig fra01.07.2027
MerkAvailable from Q2/2027
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall pulsutganger (taktutganger)4
Antall reléutganger (1-kanals)0
Antall sikre digitale innganger 10
Antall sikre digitale inn-/utganger6
Antall sikre digitale utganger4
Antal signalutganger4
Klassifisering
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Monteringkan festes på standardskinne
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Ledertverrsnitt, minimum24AWG
Ledertverrsnitt, maksimum12AWG
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde98mm
Dybde115mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum10%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +20 %
Merkespenning24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)2.000mA
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
inkludert ved levering
inkludert ved leveringConnector terminals
Elektriske data - Spindelovervåking
Number of axis monitoring, max.1
Drive monitoring, encoder typProximity switch
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 06:20