CSS 11-300-D-M-ST
Varenummer:101213904
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
- Stikkontakt M12, 8-polet
- Ø M30
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
- Sikkerhetssensor kan også monteres bak V4A-deksler
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseCSS 11-300-D-M-ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101213904
EAN (European Article Number)4030661405650
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN ISO 13849-1
Aktivt prinsippinduktiv
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
SensortopologiSensor for seriekabling
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Reaksjonstid, maksimum60ms
Farens varighet, maksimum60ms
Bruttovekt135g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
DIagnostisk utgangJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Kan forbindes i kaskadeJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder2
Antall halvlederutganger med signalfunksjon1
Antall sikre digitale utganger2
Anatall seriekabling av sensorer31
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Nøkkelinngangertopp
Aktivt områdefrontside
Mechanical data - Switching distances
Koblingsavstand, typisk11mm
Sikret bryteravstand "PÅ"8mm
Sikret bryteravstand "AV"15mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum2mm
Gjenta nøyaktighet R1mm
Mechanical data - Connection technique
Merk (Lengde på sensorkjede)Kabellengde og kabeltverrsnitt endrer spenningsfallet avhengig av utgangsstrømmen
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
Lengde på sensor99,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-40 ... +100 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VAC/DC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Strøm uten belastning I0, typisk100mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm600mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Brytefrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
Sikkerhetsutgangp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Elektriske data - diagnoseutgang
Design of control elementsp-type
Voltage drop Ud, maximum5V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT DIagnostisk utgang
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN uten funksjon
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Monteringstilbehør mutre M 30
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)CST 30S-1
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Krav til evalueringen: Utkoblingspausene fra 250 µs –1500 µs må tolereres av evalueringen.
Utkoblingstiden for sikkerhetssensoren på 250 µs forlenges avhengig av lengden på ledningen og kapasiteten på ledningen som brukes. Typisk nås en utkoblingspau
Utkoblingstiden for sikkerhetssensoren på 250 µs forlenges avhengig av lengden på ledningen og kapasiteten på ledningen som brukes. Typisk nås en utkoblingspau
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 20:38