CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Varenummer:101188767

Produktbeskrivelse
- 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
- Aktuering fra side
- uten kantovervåkning av aktiverings-trykknappen, egnet for automatisk start
- For å styre positiv styrt relé uten nedstrøms sikkerhetsovervåkings-modul
- Passer som enkelt- eller terminalenhet i seriekabling av standardsensorer for å erstatte en sikkerhetsovervåkings- modul
- Selv-overvåket seriekabling av opptil 30 CSS 34 sensorer og en CSS 34F0/F1 sensor for kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3
Aktivt prinsippinduktiv
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
SensortopologiSensor for seriekabling
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum30ms
Farens varighet, maksimum60ms
Bruttovekt142g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
DIagnostisk utgangJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Kan forbindes i kaskadeJa
Inngang for aktivering av trykknapp, egnet for automatisk start Ja
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder3
Antall halvlederutganger med signalfunksjon1
Antall sikre digitale utganger2
Anatall seriekabling av sensorer31
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Nøkkelinngangerpå side
Aktivt områdepå side
AktivatorbryteravstandActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar)Betätiger CST 34-S-2: 17 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 13 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typischer Schaltabstand Sn)
Mechanical data - Switching distances
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum1,5mm
Gjenta nøyaktighet R0,5mm
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)Den lange siden tillater en maksimal feiljustering av høyden (x) for sensor og aktuator på 36 mm (f. eks. monteringstoleranse eller på grunn av at vaktdøren siger ned). Økt offset, maks. 53 mm, mulig ved bruk av aktivator CST 34-S-2. Aksial offset (y) er
Mechanical data - Connection technique
Merk (Lengde på sensorkjede)Kabellengde og kabeltverrsnitt endrer spenningsfallet avhengig av utgangsstrømmen
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 8-polet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor35mm
Bredde på sensor27mm
Høyde på sensor108,2mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-30 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Strøm uten belastning I0, typisk100mA
driftssstrøm600mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Merknad (elektriske data, sikring)(Strømbryter)
Brytefrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
Sikkerhetsutgangp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Elektriske data - diagnoseutgang
Design of control elementsp-type
Voltage drop Ud, maximum5V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT DIagnostisk utgang OUT
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN uten funksjon
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,5 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.10.2026, 23:07