CSS 8-180-2P-Y-LST
Varenummer:101167898

Produktbeskrivelse
- 2 x Konnektor M12, 4-polet
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereseområde
- Selvovervåkende seriekabling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSS 8-180-2P-Y-LST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101167898
EAN (European Article Number)4030661219523
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜVUKCA
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Aktivt prinsippinduktiv
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
SensortopologiSensor for seriekabling
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for muttrenePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum30ms
Farens varighet, maksimum30ms
Bruttovekt154g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Kan forbindes i kaskadeJa
Integrert indikator, status Ja
Antall sikre digitale utganger2
Anatall seriekabling av sensorer16
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Koblingsavstand, typisk8mm
Sikret bryteravstand "PÅ"7mm
Sikret bryteravstand "AV"10mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum0,7mm
Gjenta nøyaktighet R0,2mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk, indikatorlampeKopling M12, 4-polet
Tilkobling stikk, utgangStikk M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM18
bredde på tvers av plan24AF
Lengde på sensor92mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Strøm uten belastning I0, typisk50mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm1.000mA
Brytefrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)500mA
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,5A
Sikkerhetsutgangp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,5A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,5A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Multifarget lysdiode: grønn, rød, gul
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2Y2 Sikkerhetsutgang 2, X2 sikkerhetsinngang 2: hvit
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1, X1 sikkerhetsinngang 1: schwarz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Muttre M18 x 1
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,25 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.10.2026, 07:26