CSS-T
Varenummer:101190026

Produktbeskrivelse
- for Sensorer
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSS-T
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002925
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002925
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
VersjonT-adapter
Konnektor (elektrisk)1 x Stik, 5-polet2 x Kopling, 5- og 8-polet
Bruttovekt40g
Mekaniske data - mål
Lengde56mm
Bredde23,5mm
Høyde15mm
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Elektriske data
Merkespenning30VDC
driftssstrøm2.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)Sensorer
Note
Note (General)Med CSS-T T-adapter, kan CSS 34-sensorer være daisy-kjedet.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 21:24