CSS-T-A
Varenummer:101190025

Produktbeskrivelse
- for CSS 34
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSS-T-A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002925
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002925
Gobale egenskaper
Versjonrett
Konnektor (elektrisk)1 x Stik, 5-polet
Bruttovekt21g
Mekaniske data - mål
Lengde43mm
Bredde16,5mm
Høyde16,5mm
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Elektriske data
Merkespenning60VDC
driftssstrøm2.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)Sensorer
Note
Note (General)Man må være oppmerksom på spenningstapet som oppstår (ledningslengde, ledningstverrsnitt, spenningsfall/ sensor). Det begrenser det maksimale antallet rekkekoblede sensorer.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 09:31