CSS-Y-8P
Varenummer:101209416

Produktbeskrivelse
- Tilbehør for seriekabling med seriell diagnostikk
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSS-Y-8P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101209416
EAN (European Article Number)4030661388809
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002925
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002925
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
VersjonY-adapter
Konnektor (elektrisk)1 x Stik, 8-polet2 x Kopling, 8-polet
Bruttovekt50g
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniske data - mål
Lengde54,5mm
Bredde38mm
Høyde20mm
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Elektriske data
driftssstrøm4.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)Nøkkelbryter med lås og sensorer
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 09:56