CSS-Y-A-8P-VA
Varenummer:103008718

Produktbeskrivelse
- Konnektoren forsyner sikkerhetskanalene med driftsspenning.
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSS-Y-A-8P-VA
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103008718
EAN (European Article Number)4030661525181
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002925
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002925
Gobale egenskaper
VersjonTermineringsplugg
Konnektor (elektrisk)1 x Stik, 8-polet
Bruttovekt20g
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, V4A
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniske data - mål
Lengde43mm
Bredde16,5mm
Høyde16,5mm
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Elektriske data
Merkespenning30VDC
driftssstrøm4.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)Nøkkelbryter med lås og sensorer
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.10.2026, 10:11