CSS12-34F1-V-D-M-ST
Varenummer:101188768

Produktbeskrivelse
- 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
- Aktuering fra toppen
- med kantovervåking av tilbakestillings-trykknappen
- For å styre positiv styrt relé uten nedstrøms sikkerhetsovervåkings-modul
- Passer som enkelt- eller terminalenhet i seriekabling av standardsensorer for å erstatte en sikkerhetsovervåkings- modul
- Selv-overvåket seriekabling av opptil 30 CSS 34 sensorer og en CSS 34F0/F1 sensor for kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCSS12-34F1-V-D-M-ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188768
EAN (European Article Number)4030661354897
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3
Aktivt prinsippinduktiv
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
SensortopologiSensor for seriekabling
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum30ms
Farens varighet, maksimum60ms
Bruttovekt147g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
DIagnostisk utgangJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Kan forbindes i kaskadeJa
Inngang for tilbakestillings-trykknapp, med kantovervåking Ja
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder3
Antall halvlederutganger med signalfunksjon1
Antall sikre digitale utganger2
Anatall seriekabling av sensorer31
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Nøkkelinngangertopp
Aktivt områdefrontside
AktivatorbryteravstandActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 18 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-V-1: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 15 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)
Mechanical data - Switching distances
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum1,5mm
Gjenta nøyaktighet R0,5mm
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)Side-offset: Fasaden tillater en aksial offset (z) på maks. ± 8 mm (se figur: Virkemåte).
Mechanical data - Connection technique
Merk (Lengde på sensorkjede)Kabellengde og kabeltverrsnitt endrer spenningsfallet avhengig av utgangsstrømmen
Merk (Seriekabling)Ubegrenset antall enheter, observer ekstern linjebeskyttelse, maks. 31 enheter med seriell diagnostikk SD
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 8-polet
Ledertverrsnitt22AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor35mm
Bredde på sensor27mm
Høyde på sensor108,2mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Strøm uten belastning I0, typisk100mA
driftssstrøm600mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Utstyrskategori: DC-1224VDC
Utstyrskategori: DC-120,05A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-130,05A
Merknad (elektriske data, sikring)(Strømbryter)
Brytefrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
Sikkerhetsutgangp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Elektriske data - diagnoseutgang
Design of control elementsp-type
Voltage drop Ud, maximum5V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT DIagnostisk utgang OUT
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN uten funksjon
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)CST 34-S-2CST 34-S-3CST 34-V-1CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,5 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.10.2026, 01:25