CST 180-1 KPL
Varenummer:101177198

Produktbeskrivelse
- Det er mulig med front og lateral aktuering av sensoren
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCST 180-1 KPL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101177198
EAN (European Article Number)4030661307985
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Materiale for terminalfikseringenPlast
Bruttovekt35g
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator24,4mm
Bredde på aktivator46mm
Høyde for aktivator25mm
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriellNøkkel CST 180-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.10.2026, 03:45