CST 180-2 KPL.
Varenummer:101179574

Produktbeskrivelse
- Det er mulig med front og lateral aktuering av sensoren
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCST 180-2 KPL.
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101179574
EAN (European Article Number)4030661314952
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt16g
Mekaniske data - mål
AktivatordiameterM18
Bredde på aktivator25mm
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x Nøkkel CST 180-2
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Muttre M18
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.10.2026, 23:50