CST 30S-1
Varenummer:101193607

Produktbeskrivelse
- Rustfri stålmantel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCST 30S-1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101193607
EAN (European Article Number)4030661381640
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Bruttovekt139g
Mekaniske data - mål
AktivatordiameterM30
Bredde på aktivator24,5mm
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x Nøkkel CST 30S-1
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Muttre M30
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.08.2026, 00:37