CST 34-S-2
Varenummer:101196101

Produktbeskrivelse
- Aktuator med dobbel forrigling
- for økt feiljustering
- Det er mulig med front og lateral aktuering av sensoren
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCST 34-S-2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101196101
EAN (European Article Number)4030661363882
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorPlast
Bruttovekt50g
Mekaniske data
Aktivt områdefrontpå side
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator35mm
Bredde på aktivator102mm
Høyde for aktivator27mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.09.2026, 04:51