DHS-150-BKBU-R
Varenummer:137000625

Produktbeskrivelse
- for høyrehengslede dører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseDHS-150-BKBU-R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)137000625
EAN (European Article Number)8905236107603
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegglakkert
MaterialeStål
Materiale for operatorenePlast
Materialet i monteringsplatensteel
Materiale i håndtakPlast
Bruttovekt2.000g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
DørhengselHøyre
Aktiviseringskraft, minimum50N
Note (Actuating force)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Actuator mountedUtenfor
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator60mm
Bredde på aktivator194,2mm
Høyde for aktivator71,8mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Magnetsperre er ikke inkludert i leveransen.
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Sikkerhetsskruer med splintspor
Note
Note (Emergency release)Montering utenfor det vernede området
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.09.2026, 16:34