DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT
Varenummer:103053676

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseDHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103053676
EAN (European Article Number)4030661640464
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-33-01-90
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-33-01-90
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-33-01-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000229
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000229
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale i håndtaktranslucent PMMA
Bruttovekt380g
Holderens materialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Fargen på den opplyste trykknappkuplenBlågrønngulHvitrød
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fritt programmerbare tasterJa
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag1mm
Aktiviseringskraft, maksimum 10N
Merk (prelltid)Prelltid med aktiveringshastighet 100 mm/s
Type of the fixing screws2x M6
Tiltrekkingsmoment for skruer3,5Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen10N
Utforming av festeskruene for håndtakskroppen2x Torx Plus T20x25
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til håndtakskroppen2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel0,25m
Konnektor stikkTilkoblingskabel med stik M12, rett 5-polet
Cable diameter5,5mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Materiale for kabelmantelPUR
Mekaniske data - mål
Lengde202mm
Bredde40mm
Høyde84mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm (EN 60947-5-2)
sjokkresitanse30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum3.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Indikatorlampe Strømforbruk30mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm150mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Utstyrskategori: DC-1224VDC
Utstyrskategori: DC-120,03A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-130,03A
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter2 A gG
Prelltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Pin-tildeling
PIN 124 VDC
PIN 2Normally open contact (illuminated button)
PIN 3GND
PIN 4Input LED (in illuminated button)
PIN 5n.c.
inkludert ved levering
inkludert ved leveringThe push button caps (blue, green, red, white, yellow) are included in the scope of delivery.
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 02:05