Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Kommando- og signalenheter
  2. E - program

E - program

ED - Trykknapp

ED - Trykknapp

  • •Aluminiumhus
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
Til kategori
EW - Velgerbryter med fjærretur

EW - Velgerbryter med fjærretur

  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •with short or long toggle
  • •2 or 3 positions
Til kategori
ESS/EST-Nøkkelvelgerbryter

ESS/EST-Nøkkelvelgerbryter

  • •Key unlatching
  • •with or without latching
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •2 or 3 positions
Til kategori
EDAN - Roterende aktuator for potensiometer

EDAN - Roterende aktuator for potensiometer

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Roterende stasjon for Potensiometer
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
Til kategori
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •Aluminium enlosure
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •illuminable
Til kategori
EDP - Mushroom button

EDP - Mushroom button

  • •Aluminiumhus
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •for røffe forhold i omgivelsene
Til kategori
EDR - Mushroom button with latching

EDR - Mushroom button with latching

  • •Aluminiumhus
  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •for røffe forhold i omgivelsene
Til kategori
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •Aluminium enlosure
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •for light elements
Til kategori
EWSE - Trinnvelgerbryter

EWSE - Trinnvelgerbryter

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
  • •for røffe forhold i omgivelsene
Til kategori