E2-40/13-EF
Varenummer:103043098

Produktbeskrivelse
- Plast
- Trekk for å tilbakestille
- Nødstoppknapp i termoplast-utgave Ø 40 mm
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseE2-40/13-EF
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Gobale egenskaper
StandardEN 60947-5-5EN ISO 13850
VersjonNødstopp forrigling trykknapp
DesignIntegrert hoppmekanisme
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringPlast
Farge for Betjeningsdelrød
Farge for frontringengull
Bruttovekt60g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
FrontplatemonteringJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Smekk-mekanisme, integrertJa
Ekstern smekk-mekanismeNei
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
OpplåsingLåses opp ved å trekke
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button50.000Operations
Aktiveringsslag5mm
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for nødstopp25N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde42mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder40mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Elektriske data
Omkoblingsfrekvens for NØDSTOPP, maksimum10/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.10.2026, 09:22