Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Nødtelefonsystem for heiser
  2. EasyGate
EasyGate

EasyGate

  • Gateway for lifts
  • Fully-fledged alternative for the fixed line
  • Integration into all existing elevator emergency call systems possible
  • ■ Operational security in the event of a power cut
  • Simple installation without cumbersome wiring
2 Produkter
2N UMTS GATEWAY-SMS

2N UMTS GATEWAY-SMS

Art. nr. 103016983

2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP

2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP

Art. nr. 103041423

2 resultatet funnet