EDAN6
Varenummer:101019612

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Roterende stasjon for Potensiometer
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDAN6
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Gobale egenskaper
VersjonFrontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i frontringAluminium - anodisert
HåndtaksmaterialePlast
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Bruttovekt80g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde28mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde63mm
Note (Mounting depth)Pluss stikkontakt
Diameter55mm
Frontringens diameter29,5mm
Lengden på håndtaket28mm
Monteringshull22,3mm
Boring av potensiometerholderen30 … 40 mm
Sjaktdiameter, maksimum6mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
inkludert ved levering
inkludert ved leveringPotensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene.: Potensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene.
Note
Note (General)For montering av potensiometer, gis det et sentralhulls-feste og to forskjellige fester med tre hull.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 02:16