EDLHWS
Varenummer:101006433

Produktbeskrivelse
- 6 mm beskyttende krage mot utilsiktet kontakt
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDLHWS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst trykknapp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneGlass
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for BetjeningsdelHvit
Farge for frontringenSølv
Colour of the bezelblack
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
Kan belysesJa
Opphøyet kantJa
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner1
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde20mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Høyde på berøringsoverflaten0,5mm
Diameter på berøringsoverflate20mm
Frontringens diameter29,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 13:52