EDLRGNV/501
Varenummer:101192111

Produktbeskrivelse
- med fast posisjon
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDLRGNV/501
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst trykknapp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettinger
Materiale for operatoreneGlass
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelgrønn
Farge for frontringenSølv
Colour of the bezelblack
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
Kan belysesJa
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
Opplåsingtrykke på frigjører
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Symbol Merking Nummer501
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde2,5mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Høyde på berøringsoverflaten0,5mm
Diameter på berøringsoverflate20mm
Frontringens diameter34,5mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 10:53