EDP40GN
Varenummer:101006299

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
- for røffe forhold i omgivelsene
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDP40GN
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006299
EAN (European Article Number)4030661429540
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringSoppknapp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettinger
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelgrønn
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt49g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner1
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde27,5mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder37mm
Frontringens diameter29,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 03:23