EDP40.VWS
Varenummer:101006180

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDP40.VWS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006180
EAN (European Article Number)4030661550138
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersjonFrontplatemonteringSoppknapp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for BetjeningsdelHvit
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt55g
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
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde19mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder37mm
Frontringens diameter34,5mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand60 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.11.2026, 05:08