EDRR40.1RT
Varenummer:101184008

Produktbeskrivelse
- Nødstoppknapp i metallutgave
- Overheng fra frontpanel 29 mm
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDRR40.1RT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101184008
EAN (European Article Number)4030661521381
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersjonFrontplatemonteringNødstopp forrigling trykknapp
DesignEkstern hoppmekanisme
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelrød
Farge for frontringengull
Bruttovekt80g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
FrontplatemonteringJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Ekstern smekk-mekanismeJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
OpplåsingRotating-draw-unlatcher
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Aktiveringsslag5mm
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for nødstopp25N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde29mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde65mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder38,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 40mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-40 ... +75 °C
Elektriske data
Omkoblingsfrekvens for NØDSTOPP, maksimum600/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 01:27