EDRR50.VHRT
Varenummer:101024299

Produktbeskrivelse
- Nødstoppknapp i metallutgave
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDRR50.VHRT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101024299
EAN (European Article Number)4030661608648
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersjonFrontplatemonteringNødstopp forrigling trykknapp
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelrød
Farge for frontringengull
Bruttovekt114g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
FrontplatemonteringJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Ekstern smekk-mekanismeJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
OpplåsingRotating-draw-unlatcher
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Aktiveringsslag5mm
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for nødstopp25N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde29mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder49mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Elektriske data
Omkoblingsfrekvens for NØDSTOPP, maksimum600/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 21:35