EDRRS40VHRT/EFR.EDRRS
Varenummer:103007007
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Metallaktivatorer
- Avrigling med nøkkel
- Overheng fra frontpanel 35 mm
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEDRRS40VHRT/EFR.EDRRS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103007007
EAN (European Article Number)4030661448787
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Gobale egenskaper
StandardEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersjonFrontplatemonteringNødstopp forrigling trykknapp
DesignExternal jump mechanism
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelred and silver
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt60g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Ekstern smekk-mekanismeJa
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
OpplåsingKey draw unlatching
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Aktiveringsslag5mm
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for nødstopp25N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde29mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Hettediameter37,5mm
diameter for aktueringshoder39mm
Monteringshull30,5mm
Høyde med isatt nøkkel35mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 40mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Elektriske data
Omkoblingsfrekvens for NØDSTOPP, maksimum600/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransenScope of delivery with spring element EFR.EDRRS, grounding connection
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.07.2026, 23:30