EDRS40RT
Varenummer:101006356
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Avrigling med nøkkel
- Overheng fra frontpanel 35 mm
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDRS40RT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13850
VersjonFrontplatemonteringTrykknapp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneMessing, belagt
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelrød og sølv
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt60g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner1
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
OpplåsingAvrigling med nøkkel
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
diameter for aktueringshoder38mm
Frontringens diameter29,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
MerkProtection class is only achieved when the key opening is covered.
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 19:52