EDTBL/101
Varenummer:101187498

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDTBL/101
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101187498
EAN (European Article Number)4030661466897
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
VersjonFrontplatemonteringTrykknapp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettinger
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for BetjeningsdelBlå
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner1
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Symbol Merking Nummer101
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde14mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter på berøringsoverflate23mm
Frontringens diameter29,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 08:26