EDTRGNV
Varenummer:101006365

Produktbeskrivelse
- med fast posisjon
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEDTRGNV
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
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
VersjonFrontplatemonteringTrykknapp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettinger
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelgrønn
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt52g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Opplåsingtrykke på frigjører
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
Installasjonshøyde2,5mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Høyde på berøringsoverflaten0,5mm
Diameter på berøringsoverflate23mm
Frontringens diameter34,5mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 00:46