EF10F.1
Varenummer:101006560

Produktbeskrivelse
- Flat plugg-inn-konnektor
- Monteringflens-posisjon 1
- 11-12 (Kontaktmerking)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEF10F.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006560
EAN (European Article Number)4030661463551
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versjonkontaktelement
DesignGlidekontakt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt17g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring2mm
Contact opening1 mm
Merk (prelltid)Prelltid med aktiveringshastighet 100 mm/s
Mounting flange position 1
Mechanical data - Connection technique
bruddFlat plugg-inn-konnektor
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse110 g / 4 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Kontaktmerking11-12
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.11.2026, 08:15