EF220.2
Varenummer:101024262

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Monteringflens-posisjon 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktmerking)
- Egnet for NØD-AV
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEF220.2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101024262
EAN (European Article Number)4250116201372
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versjonkontaktelement
DesignGlidekontakt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt23g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Antall åpnere2
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring2mm
Contact opening2 mm
Merk (prelltid)Prelltid med aktiveringshastighet 100 mm/s
Mounting flange position 1
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
sjokkresitanse110 g / 4 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Kontaktmerking31-3241-42
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 02:18