EFK033.1
Varenummer:131167605

Produktbeskrivelse
- Fjærtilkopling
- Monteringflens-posisjon 1
- 13-14; 23-24 (Kontaktmerking)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEFK033.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131167605
EAN (European Article Number)8905236109386
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versjonkontaktelement
DesignGlidekontakt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt25g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Antall lukkere2
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring2mm
Contact opening3 mm
Merk (prelltid)Prelltid med aktiveringshastighet 100 mm/s
Mounting flange position 12
Mechanical data - Connection technique
bruddFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum2 x 0,08 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde20mm
Dybde51mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
sjokkresitanse110 g / 4 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Kontaktmerking13-1423-24
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.11.2026, 22:48