EFK10.2
Varenummer:131022276

Produktbeskrivelse
- Fjærtilkopling
- Monteringflens-posisjon 2
- 21-22 (Kontaktmerking)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEFK10.2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versjonkontaktelement
DesignGlidekontakt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt14g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring2mm
Contact opening1 mm
Merk (prelltid)Prelltid med aktiveringshastighet 100 mm/s
Mounting flange position 1
Mechanical data - Connection technique
bruddFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum2 x 0,08 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde51mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse110 g / 4 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Kontaktmerking21-22
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 02:51