EFMH
Varenummer:101171324

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEFMH
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101171324
EAN (European Article Number)4030661484501
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-26
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-26
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-26
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001020
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001020
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Montasjeflens for stillingsbrytere sammen med enhetshoder i serie N og E
Gobale egenskaper
Versjonmonteringsflens
DesignMonteringsflens for posisjonsbryter
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePA
Farge på monteringsflensenSvart
Farge i festeskruerSølv
Bruttovekt2g
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Materialet i festeskrueneRustfritt stål (V4A)
Mekaniske data - mål
Bredde29mm
Høyde17mm
Dybde42mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 03:05