EFR
Varenummer:101020999

Produktbeskrivelse
- Fjærelement
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEFR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101020999
EAN (European Article Number)4250116201334
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFjærelement
DesignFjærelement EFR med kontaktbeskyttelse
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt39g
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Monteringmonteringsflens
Mounting flange position 3
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 13:26