EFR.1
Varenummer:101031749

Produktbeskrivelse
- Fjærelement
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEFR.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031749
EAN (European Article Number)4030661606347
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFjærelement
DesignFjærelement EFR uten kontaktbeskyttelse
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt35g
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Monteringmonteringsflens
Mounting flange position 3
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.11.2026, 20:22