EFR.EDRRS
Varenummer:103006489

Produktbeskrivelse
- Fjærelement
- Jordforbindelse
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEFR.EDRRS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006489
EAN (European Article Number)4030661448565
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFjærelement
DesignFjærelement EFR med kontaktbeskyttelse
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
JordforbindelseJa
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Monteringmonteringsflens
Mounting flange position 3
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.10.2026, 16:41