EL
Varenummer:101006553

Produktbeskrivelse
- Skriv ut med glødelampe-symbol
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006553
EAN (European Article Number)4250116201068
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000204
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000204
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt20g
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Tightening torque of the fixing screws, maximum1Nm
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Tilførselsspenning UB: 24 VAC/DC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 08:30