ELDE.NBL230
Varenummer:101166025

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Monteringflens-posisjon 3
- blå LED
- 230 VAC
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseELDE.NBL230
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101166025
EAN (European Article Number)4250116200849
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000204
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000204
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonLED-modul
DesignMed integrert LED
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt25g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, genereltJa
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
TerminaltilordningerEN 50005EN 50013
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde30mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Elektriske data
Driftsspenning115 ... 230 VAC115 ... 230 VAC
Merkespenning115 ... 230 VAC
KontaktmerkingX1 - X2
Statusvisning
Fargen på LEDBlå
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Tilførselsspenning UB: 230 VAC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 09:56