ELDE.NRT24
Varenummer:101165995

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Monteringflens-posisjon 3
- rød lysdiode
- 24 VAC/DC
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseELDE.NRT24
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101165995
EAN (European Article Number)4250116200665
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000204
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000204
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonLED-modul
DesignMed integrert LED
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt23g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, genereltJa
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
TerminaltilordningerEN 50005EN 50013
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Elektriske data
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
KontaktmerkingX1 - X2
Statusvisning
Fargen på LEDrød
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Tilførselsspenning UB: 24 VAC/DC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 13:17