ELEK
Varenummer:101167368

Produktbeskrivelse
- Skriv ut med LED-symbol
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseELEK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000204
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000204
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonLyselement
DesignBelysningselement med Ba9S-sokkel
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt20g
NoteSkriv ut med LED-symbol
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
bruddFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum2 x 0,08 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde51mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Elektriske data
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
KontaktmerkingX1 - X2
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Tilførselsspenning UB: 24 VAC/DC
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Lyskilder må kjøpes eventuelt
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.11.2026, 15:21