EMEGBV
Varenummer:101006525
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEMEGBV
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006525
EAN (European Article Number)4030661614847
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignRund
Materialet i frontringmetal
Fargen på kuppelenGul
Bruttovekt40g
Signal image, opticalPermanent light
Mechanical data - Connection technique
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde12mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde71mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Høyden på kuppelen9,5mm
Diameteren på kuppelen20mm
Frontringens diameter34,5mm
Monteringshull30,5mm
Elektriske data
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.11.2026, 02:09