EMEGN/ELE230
Varenummer:101006518
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEMEGN/ELE230
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006518
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignHøy kalottRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettinger
Materiale for kuppelPlast
Materialet i frontringmetal
Fargen på kuppelengrønn
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt65g
Signal image, opticalPermanent light
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belysesJa
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde12mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Diameter totalt29,5mm
Høyden på kuppelen9,5mm
Diameteren på kuppelen20mm
Frontringens diameter29,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Driftsspenning110 ... 230 VAC
Merkespenning110 ... 230 VAC
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.09.2026, 07:43