EML.VGN
Varenummer:101006222

Produktbeskrivelse
- flat kuppel
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEML.VGN
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006222
EAN (European Article Number)4030661548685
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignFlat kuppelRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettinger
Materiale for kuppelGlass
Materialet i frontringAluminium
Fargen på kuppelengrønn
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belysesJa
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter totalt35mm
Høyden på kuppelen0,5mm
Diameteren på kuppelen11mm
Frontringens diameter35mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.11.2026, 15:24