EML.VWS/101
Varenummer:101187464
Arkiv

Produktbeskrivelse
- flat kuppel
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEML.VWS/101
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101187464
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonOpplyst signal
DesignFlat kuppelRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettinger
Materiale for kuppelGlass
Materialet i frontringAluminium
Fargen på kuppelenHvit
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belysesJa
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Symbol Merking Nummer101
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde2,5mm
Diameter totalt35mm
Høyden på kuppelen0,5mm
Diameteren på kuppelen11mm
Frontringens diameter34,5mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 18:04