ESS32S1
Varenummer:101006390

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
- Avrigling med nøkkel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseESS32S1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006390
EAN (European Article Number)4030661485010
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringNøkkelvelgerbryter
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i sylinderlåsenStål
Materialet i frontringAluminium
Fargen på sylinderlåsenSølv
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt90g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel2
Antall bryterposisjoner3
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
OpplåsingAvrigling med nøkkel
Posisjon for nøkkeluttakPosisjon I
Forriglingsposisjonleft - right
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
Koblingsvinkel, venstre55°
Koblingsvinkel, høyre55°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
NøkkelnummerEKM30
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde33mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter29,5mm
diameter for sylinderlåsen22mm
Monteringshull22,3mm
Høyde med isatt nøkkel60mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x Key
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen
Note
Note (General)Spesiell lukking på forespørsel
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 19:42