EWS21
Varenummer:101006377

Produktbeskrivelse
- kort vipp
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEWS21
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringValgbryter
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslekort
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i frontringAluminium
HåndtaksmaterialePlast
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Bruttovekt45g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel1
Antall bryterposisjoner2
Mekaniske data
OpplåsingRoterende åpner
Forriglingsposisjonhøyre
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, høyre70°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for valgbryteren0,2N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde28mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter29,5mm
Lengden på håndtaket28mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 16:26