EWSE7K
Varenummer:101005765

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
- for røffe forhold i omgivelsene
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEWSE7K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101005765
EAN (European Article Number)4030661615400
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Gobale egenskaper
StandardIEC 60947-3
VersjonFrontplatemonteringTrinnvelgerbryter
DesignRund
Vekslekort
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i frontringAluminium - anodisert
HåndtaksmaterialePlast
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Bruttovekt150g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling Ja
Antall bryterposisjoner7
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
koblingsvinkel45°
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw connection M20 x 1,5
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde28mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde78mm
Note (Mounting depth)Pluss stikkontakt
Frontringens diameter29,5mm
Lengden på håndtaket28mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
sjokkresitanse> 25 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning690 V
Elektriske data
Termisk teststrøm20A
Note
Note (General)Hvis det kreves en nullstilling, anbefaler vi at du bruker trinn 1 (kontakt 1) for å gjøre dette, og ikke tilordne den.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 16:11