EWT 32 ÖBB
Varenummer:101051463

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEWT 32 ÖBB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101051463
EAN (European Article Number)4030661606323
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonBrytervelger
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneMessing, belagt
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt94g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel2
Antall bryterposisjoner3
Antall kontaktelementer, maksimum3
Anti-torsion protectionYes
Mekaniske data
Opplåsinguten
BetjeningselementFirkantet aktuator
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, venstre35°
Koblingsvinkel, høyre35°
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for valgbryteren16N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde5mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter36mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}3mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum12mm
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelseM30 x 1
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.10.2026, 00:28